Válvula de prueba del sistema de flujo serie FTV

  • Se utiliza en la dirección del flujo de las válvulas de control reductoras de presión cuando están presentes en montajes de control de pisos en un edificio de varios pisos.
  • También puede utilizarse para validar el ajuste de la presión de salida adecuado de un PRV durante la instalación inicial.
  • Elimina la necesidad de usar múltiples conexiones y válvulas de manguera estándar para pruebas.
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar