Difusor de succión StrengThin™ 100 serie E431
- Exclusivamente para uso en tuberías de acero inoxidable de pared delgada con tecnología patentada de perfil de ranura Victaulic StrengThin™ 100
- Permite ensamblar las tuberías en un ángulo de 90º desde la bomba, lo que ahorra espacio valioso en la sala de máquinas y minimiza la cavitación.
- Conexiones de brida disponibles: PN10/PN16
- Tamaños DN65 x DN50 hasta DN300 x DN250
- Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic