Válvula mariposa de acero inoxidable Installation-Ready™ serie E125 para Strengthin™ 100
- Exclusivamente para uso en tuberías de acero inoxidable de pared delgada con tecnología patentada de perfil de ranura Victaulic StrengThin™ 100
- Diseñada para servicios bidireccionales a máxima presión de trabajo
- Disponible con múltiples palancas opcionales
- Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
- Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic