Válvula de alivio ajustable serie ARV
- Permite que se realicen las pruebas hidrostáticas de campo requeridas por la NFPA sin quitar o tapar las salidas para las válvulas de alivio.
- Tamaño 1/2″ | DN15
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula de alivio ajustable serie ARV | 30.74 |
|