Válvula de control de nivel con piloto de modulación de altitud serie 975-82

  • Victaulic serie 975-82 | Bermad modelo BC-750-82
  • Tamaños de 1 1/2–8″ | DN40–DN200
  • Presión de hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bares
  • Ajustes de nivel: 7–46 ft
  • Detecta el nivel del tanque hidrostático
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic