Válvula de control de nivel con flotador modulador vertical serie 975-67

  • Victaulic serie 975-67 | Bermad modelo BC-750-67-P
  • Tamaños de 1 1/2–8″ | DN40–DN200
  • Presión de hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bares
  • Incluye montaje flotante instalado en el estanque
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic