Válvula de alivio y mantenimiento de presión serie 867-43T

  • Victaulic serie 973 | Bermad modelo BC-730-P – Presiones de hasta 250 psi
  • También disponible: Victaulic serie 973-HP | Bermad modelo BC-730-P - Presiones de hasta 400 psi
  • Tamaños de 1 1/2–8″ | DN40–DN200
  • Si se instala en la línea, soporta presiones mínimas predeterminadas en dirección contraria al flujo incluso con flujos fluctuantes o presiones variables en la dirección del flujo
  • Si se instala como una válvula de circulación derivada de la línea, libera la presión excesiva en la línea cuando se supera el máximo predeterminado.
  • Válvula de diafragma tipo globo accionada por piloto
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic