Válvula reductora de presión con control de solenoide serie 972-55
- Victaulic serie 972-55 | Bermad modelo BC-720-55-P
- Tamaños de 1 1/2–8″ | DN40–DN200
- Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 24 VCA/válvula normalmente abierta (se acciona solenoide para cerrar).
- Incluye función de control de presión
- Válvula de diafragma tipo globo accionada por piloto
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic