Válvula de retención serie 970-N

  • Victaulic serie 970-N | Bermad modelo BC-70N-P
  • Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Válvula de retención no oscilante, tipo Lift y sin retorno que se abre para permitir que el flujo circule en la dirección que corresponda y se cierra rápidamente sin permitir goteos para evitar el contraflujo
  • Usada generalmente en descargas de bomba
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic