Válvulas de compuerta Serie 871 y Serie 871R para vapor

  • Válvula de asiento metálico flexible en forma de cuña para servicios de corte bidireccional
  • Serie 871: válvula de compuerta independiente
  • Serie 871R: válvula de compuerta modular que se utiliza al realizar reparaciones en sistemas de tuberías de vapor, condensado y sustancias químicas
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Aplicaciones con vapor y sin vapor: Presión de hasta 200 psi | 1379 kPa
  • De -20°F a +388°F | De -29°C a +198°C
  • Incluye el perfil de ranura patentado Victaulic OGS-200
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic