Válvula de diluvio Serie 869E-3DC para control de presión aguas abajo, con operación remota eléctrica ON/OFF

  • Diafragma elastomérico rodante reforzado patentado
  • Factibilidad de servicio en línea, elimina la necesidad de retirarla de servicio
  • Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
  • Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
  • Consulte las hojas de datos sobre Bermad FP 400E-3DC en bermad.com.