Válvula de diluvio clásica con descarga eléctrica Serie 869E-2M
- Diafragma elastomérico rodante reforzado patentado
- Factibilidad de servicio en línea, elimina la necesidad de retirarla de servicio
- Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
- Tamaños 1 ½–12″ | DN40-DN300
- Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Consulte las hojas de datos sobre Bermad FP 400E-2M en bermad.com.