Válvula de alivio de presión Serie 867-759

  • Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
  • El actuador de doble cámara brinda una respuesta rápida a las cambiantes condiciones del sistema
  • El avanzado diseño del actuador incrementa la vida útil
  • Y-Pattern valve body (Series 800)
  • Tamaños de 1 ½–16″ | DN40–DN400
  • Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar