Válvula de alivio de presión Serie 867-459

  • Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
  • Diafragma elastomérico rodante reforzado patentado
  • La factibilidad de servicio en línea elimina la necesidad de retirarla de servicio
  • Cuerpo de válvula de globo (Serie 800)
  • Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar