Válvula de alivio de presión de acción directa o válvula de presión de la carcasa de bomba contra incendios serie 867-3HC
- Válvula de alivio tipo diafragma de acción directa, accionada por resorte
- Tamaño de conexión 3/4“ | 20 mm NPT o BSPT
- Presiones de hasta 365 psi | 25 bar