Válvula de control de nivel Serie 866-482

  • Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
  • Válvula accionada por diafragma y controlada hidráulicamente que se cierra al alcanzar el nivel de llenado predeterminado del depósito y se abre en respuesta a un sensor en el piloto de altitud tridireccional instalado en la válvula principal
  • Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
  • Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
  • Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar