Válvula de control de nivel Serie 866-466
- Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
- Válvula accionada por diafragma y controlada hidráulicamente que controla el llenado del depósito en respuesta a los comandos ON-OFF de presión de flotación
- Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
- Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar