Válvula de control de nivel Serie 866-465

  • Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
  • Válvula accionada por diafragma controlada hidráulicamente que controla el llenado del depósito en respuesta a las señales eléctricas del interruptor de flotación
  • Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
  • Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
  • Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar