Válvula de control de nivel Serie 866-460
- Diseñada para aplicaciones de protección contra incendios
- Válvula accionada por diafragma y controlada hidráulicamente que regula el llenado del depósito para mantener un nivel de agua constante, independiente de las fluctuaciones de demanda
- Cuerpo de válvula de globo (Serie 800E)
- Tamaños desde 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar