Válvula mariposa de acero inoxidable Vic-300 MasterSeal™ serie 861 para aplicaciones de agua potable
- Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de acero inoxidable, acero al carbón galvanizado y cloruro de polivinilo clorado/cloruro de polivinilo (CPVC/PVC) para agua potable
- Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
- Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
- Diseñada para servicios bidireccionales de fin de línea a máxima presión de trabajo
- Disponible sin palanca, con actuador de engranajes, con palanca de cierre con seguro y tope con posiciones múltiples o con palanca de 10 posiciones y tope con posiciones múltiples
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic