Válvula de retención de acero inoxidable para aplicaciones de agua potable serie 816
- Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de acero inoxidable, acero al carbón galvanizado y cloruro de polivinilo clorado/cloruro de polivinilo (CPVC/PVC) para agua potable
- Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
- Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
- Válvula de retencion de clapeta oscilante accionada por resorte, provista de asiento elástico y diseñada para aplicaciones horizontales o verticales (flujo ascendente)
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic