Válvula mariposa Serie 7B2

  • Cuenta con una carcasa de actuador resistente a la intemperie aprobada para uso interior o exterior con agua de red doméstica o en servicios combinados de agua de red doméstica y protección contra incendios.
  • Posee cuerpo y disco de hierro dúctil con revestimiento de EPDM que incluye una mezcla de sulfuro de polifenileno aplicada por fusión.
  • Para servicios de protección contra incendios, listada por cULus y aprobada por FM para servicios a 175 psi/1206 kPa.
  • Certificación NSF conforme a ANSI NSF-61-G para servicios de agua potable fría a 73°F/23°C
  • Disponibilidad regional – consulte los detalles con Victaulic