Válvula mariposa Serie 7A2

  • Diseñada para presiones desde vacío a 300 psi/2065 kPa.
  • Incluye un diseño de perfil estrecho y un cuerpo con interior revestido que permite características de flujo superiores y bajo torque de accionamiento
  • El revestimiento estándar de mezcla de sulfuro de polifenileno(PPS) acomoda gran variedad de servicios exigentes.
  • El disco de doble sello proporciona un sello a prueba de burbujas en ambas direcciones
  • Certificación NSF conforme a ANSI NSF-61-G para servicios de agua potable fría a 73°F/23°C.
  • El disco incluye un revestimiento de EPDM para servicios de agua hasta +230°F/+110°C.
  • Disponible con palanca manual o actuador de engranajes
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic