Válvula de guillotina Serie 795
- Diseñadas para líneas de fluidos que transporten materiales sólidos y abrasivos
- Todas las piezas sometidas a desgaste se pueden remplazar en línea sin retirar la válvula de la tubería
- Disponible con accionamiento neumático, hidráulico y manual
- Tamaños de 3–12” | DN80–DN300
- Presiones de hasta 150 psi | 1035 kPa | 10 bar