Controlador de presión diferencial TA serie 793/794
- Capaz de estabilizar presiones diferenciales de hasta 23.3 psi | 160 kPa | 1.6 bar
- Serie 793
- Incluye un cuerpo de metal que proporciona protección dieléctrica.
- Tamaños de ½–2″ | DN15–DN50
- Serie 794
- Incluye cuerpo de hierro dúctil
- Tamaños de 2½–4″ | DN65–DN100
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic