Válvula de retención con venturi Serie 779
- La válvula de retención con el kit de medición de caudal disponible y las tomas tipo venturi proporcionan mediciones exactas
- Tamaños de 4–12″ | DN100–DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula de retención tipo venturi Serie 779 | 08.10 |
|