FireLock™ Series 772F NRS Gate Valve
- Disponible como ranura × ranura o ranura × brida*
- Se utiliza para servicios de cierre en que la válvula se opera de manera remota
- Tamaños de 2½–12″ | DN65–DN300
- Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Series 771 OS&Y, Series 772, Series 773 and Series 774 Gate Valves Submittal | 10.92 |
|
|
Firelock™ NRS Non-Rising Stem Resilient Wedge Series 772 Installation Manual | I-772_KIT |
|