Válvula de compuerta serie 772A
- Disponible como ranurado × ranurado
- Utilizado solo para servicio ON-OFF
- Tamaños de 2½–12″ | DN65–DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2,068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula de compuerta serie 771A/772A | 10.72 |
|