Válvula de compuerta OS&Y FireLock™ Serie 771H
- Disponible como ranura × ranura o ranura × brida*
- Se utiliza cuando se requiere un cierre positivo en una línea de incendio y un indicador visual claro de la posición de apertura/cierre
- Tamaños de 2½–12″ | DN65–DN300
- Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar