Válvula de balanceo ICSS con bajo contenido de plomo Serie 76X
- Utilizado en aplicaciones de agua potable
- Certificado por NSF conforme a ANSI/NSF 61 para 180°F | 82°C y ANSI/NSF 372
- Opciones de presión diferencial de 2–32 psi | 13.78–220.6 kPa | 0.15 –2 bar y 5–60 psi | 34–414 kPa | 3–4 bar
- Tamaños de ½–¾” | DN15–DN20
- Presiones de hasta 400psi | 2758 kPa | 28bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic