Válvulas de balanceo automático

  • Presiones de hasta 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
  • Capacidad nominal de -4°F a 250°F | -20°C a 120°C
  • Series 76T, 76B, 76K, 76V
    • Tamaños de ½–2″ | DN15–DN50
    • Contiene un cartucho automático con una placa de orificio sustituible; especifique el tipo de cartucho en el pedido
    • Cuerpo de latón DZR con junta tórica de EPDM y rosca NPT
    • Rango de presiones diferenciales 43.5 psi | 300 kPa | 3 bar o 87 psi | 600 kPa | 6 bar
  • Serie 76G
    • Tamaños de 2½–6″ | DN65–DN150
    • Placa de orificio integrada para medición directa del flujo
    • Rango de presiones diferenciales de 1.9-87 psi | 13-600 kPa | 0.15-6 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic