FireLock NXT™ Series 776 Low Pressure Actuator

  • Para uso en las que se requieran cortinas de agua y entrega de agua adecuadas para instalaciones de almacenamiento de materiales altamente inflamables o hangares de aviones
  • Opciones de accionamiento: actuador de solenoide Serie 753-E, actuador de baja presión Serie 776
  • Disponible sin accesorios, preconfigurada, como tubería principal Vic-Quick o en un gabinete Fire-Pac FireLock Serie 745
  • Tamaños de 1½ a 8″ | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 20 bar