Válvula de retención seca FireLock NXT™ Serie 768N

  • Para uso en ubicaciones donde las tuberías puedan congelarse como en bodegas no calefaccionadas, garajes y estacionamientos exteriores o estadios
  • Opciones de actuador: Actuador de baja presión Serie 776
  • Disponible sin accesorios, preconfigurada, como tubería principal Vic-Quick o en un gabinete Fire-Pac FireLock Serie 745
  • Tamaños de 1½ – 8″ | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 20 bar