Actuador de doble seguro eléctrico/neumático Serie 767

  • Actuador de baja presión diseñado para activar sistemas utilizando la válvula de preacción FireLock NXT Serie 769N
  • Solenoide cerrado integrado de 24 VCC normalmente con monitoreo integrado de bobina
  • Conexión de conducto: ½"/15 mm con extensiones de cable de 12"/300 mm
  • Presiones de hasta 300 psi|2065 kPa|20 bar