Válvula alterna húmeda/seca FireLock NXT™ Serie 764
- Disponible sin accesorios, preconfigurada, o como tubería principal Vic-Quick
- Tamaños de 1½–8″ | 40–200 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de la válvula alterna de red húmeda/seca FireLock NXT™ Serie 764 | 30.83 |
|
Soluciones de válvulas FireLock NXT™ Más que válvulas: disfrute la simplicidad. Con un cuidadoso diseño que tiene en mente a nuestros clientes, las válvulas FireLock NXT™