Válvula mariposa Vic-300™ MasterSeal™ Serie 761
- Diseñada para servicios bidireccionales de fin de línea a máxima presión de trabajo
- Disponible sin palanca, con actuador de engranajes, con palanca de cierre con seguro y tope con posiciones múltiples o con palanca de 10 posiciones y tope
- Tamaños de 2 a12″ |DN50 – DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar