Panel de descarga manual FireLock™ Serie 755
- Opera como dispositivo actuador manual
- Contiene una válvula esférica especial de un cuarto de vuelta instalada en una carcasa de acero pintada
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de panel de descarga manual FireLock™ Serie 755 | 30.41 |
|