Cámara de retardo FireLock™ Serie 752

  • Reduce la posibilidad de falsas alarmas debido a aumentos de presión del suministro de agua
  • Diseñado para uso con válvulas check de alarma Victaulic® Serie 751
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar