FireLock™ Series 751 Alarm Check Valve
- Impide el flujo inverso de agua desde las tuberías del sistema al suministro de agua
- Tamaños de 1½–8″ | 40–200 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de la válvula check de alarma FireLock™ Serie 751 | 30.01 |
|
|
Afiche de Instalación de válvula check de alarma FireLock™ Serie 751 | I-751-PST |
|
|
Afiche de estación de válvula check de alarma FireLock™ serie 751 europea (VDS) para poner sistema en servicio | I-751-VDS-ADD |
|
|
Manual de Instalación, Mantenimiento y Pruebas de válvula check de alarma FireLock™ Serie 751 | I-751 |
|
|
Instrucciones de configuración de kit de alarma de válvulas de protección contra incendios FireLock™ Series 751, 764, 768 y 769 (solo Europa) | I-751-NXT-KIT |
|