Válvula check de alarma FireLock™ Serie 751 (configuración VdS)
- Impide el flujo inverso de agua desde las tuberías del sistema al suministro de agua
- Tamaños de 1½–8″ | 40–200 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Válvula de alarma FireLock Serie 751 | 30.01 |
|
|
Afiche de estación de válvula check de alarma FireLock™ serie 751 europea (VDS) para poner sistema en servicio | I-751-VDS-ADD |
|
|
Manual de Instalación, Mantenimiento y Pruebas de estaciones de válvulas check de alarma FireLock™ Serie 751 para Europa | I-751-VDS |
|
|
Manual de Instalación, Mantenimiento y Pruebas de válvula check de alarma FireLock™ Serie 751 | I-751 |
|