Válvula esférica de retención FireLock® Series 748

  • Permanece completamente abierta para permitir el flujo de aire libre hasta que se active la válvula de control del rociador, luego de lo cual el flujo de agua que ingresa al sistema de rociadores cerrará la válvula esférica de retención y evitará que se inunde la configuración de suministro de aire
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar