Acelerador seco FireLock™ Serie 746-LPA
- Diseñado para válvulas de preacción seca Serie 768N y Serie 769N para reducir el tiempo de respuesta y/o acomodar un sistema más grande
- Presiones de aire del sistema desde 13 psi | 90 kPa | 0.9 bar hasta 18 psi | 124 kPa | 1.2 bar
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar