Fire-Pac FireLock™ Serie 745
- Válvula de protección contra incendios completamente preensamblada en gabinete resistente al clima
- Tamaños de 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Fire-Pac FireLock® - Serie 745 | 30.23 |
|
|
Manual de Instalación de Fire-Pac FireLock™ Serie 745 | I-745 |
|
Soluciones de válvulas FireLock NXT™ Más que válvulas: disfrute la simplicidad. Con un cuidadoso diseño que tiene en mente a nuestros clientes, las válvulas FireLock NXT™