Filtro tipo "Y" Serie 732
- Proporciona un flujo directo para una menor disminución de presión
- Tamaños de 2 a 12″ | DN50 – DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Disponibles en tamaños limitados para unidades manejadoras de aire
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de filtro tipo "Y" Estilo 732 | 09.03 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG21PTB00001_03 |
|
|
Aprobaciones marítimas de American Bureau of Shipping – Conexiones de extremo ranurado | 22-2244590-PDA |
|
|
Manual de Instalación de filtros Series 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|