Filtro tipo "T" Serie 730
- Más liviano que los filtros bridados tipo "Y", proporciona flujo directo para una menor disminución de presión
- Tamaños de 1½–12″ | DN40–DN300
- Presiones de hasta 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de filtro tipo "T" Estilo 730 | 09.02 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG21PTB00001_03 |
|
|
Manual de Instalación de filtros Series 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|