Válvula esférica Serie 727

  • Válvula esférica de puerto optimizado para alta presión, compatible con NACE
  • Flujo hasta 1/3 mejor que el de las válvulas esféricas de puerto estándar
  • Válvula de bola flotante que reduce los requerimientos de torque
  • Tamaños de 2 – 6″ | DN50 – DN150
  • Presiones de hasta 1500 psi | 10342 kPa | 103 bar