Válvula esférica Serie 726

  • Válvula esférica de puerto estándar para alta presión con extremos ranurados
  • Disponible sin palanca, con palanca accionadora o actuador de engranajes
  • Tamaños 1½–6″ | 40–150 mm
  • Presiones de hasta 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar