Válvula de desvío serie 725S
- Para uso en la desviación de agua al ras y de relleno en operaciones mineras de relleno
- Se puede utilizar bajo presión para descargar agua de relleno en el caso de que haya un bloqueo
- Superficies expuestas de acero inoxidable
- Disponible con opciones de actuadores eléctricos, manuales, hidráulicos y neumáticos
- Disponible en tamaños de 4 a 8″ | DN100 – DN200
- Presiones de hasta 1500 psi | 10342 kPa | 1036 bares