Válvula esférica de tres vías Serie 723

  • Válvula esférica de tres vías compatible con NACE MR-01-75 con entrada inferior común para desvío de flujo en 90° a la izquierda o a la derecha
  • Disponible sin palanca, con palanca accionadora o actuador de engranajes
  • Disponible en 2″ | DN50
  • Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar