Válvula esférica Serie 722L con cuerpo de latón
- Válvula de paso completo de extremo con rosca hembra para servicios ON-OFF en sistemas de agua potable
- Tamaños de ¼ – 2″/DN8 – DN50
- Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Certificado de acuerdo con ANSI/NSI 61 para servicios de agua potable fría a +73⁰F/+23⁰C y caliente a +140⁰F/+60⁰C y conforme a ANSI/NSF 372